CAB-MSTB32/2XMC9/22/17,0M/C3/S - Interfacekabel
2910403

VIP-16-kanaals-kabel voor het gebruik met de Universal-I/O Honeywell C300, 22 AWG, 17,0 m lang

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Verdeelkabel voor de aansluiting van twee 8-kanaalse VIP-basismodulen op een Honeywell® 16-kanaalse-IOTA-printplaat
Kabel, 22 AWG, halogeenvrij
Grendelflens voor de beveiliging van de verbinding tussen kabels en modulen en de IOTA