PACT MCR-V2-5012-85-PT
-
Stroomtransformator
2907416
Opklikstroomtransformator met schroef- en Push-in-aansluittechniek, aansluiten van de ader bij Push-in direct van bovenaf, er is geen gereedschap nodig. Naar keuze: primaire stroom (100...1500) A AC, secundaire stroom (1 of 5) A AC, nauwkeurigheidsklasse 0,5 of 1, VA-vermogen
Productdetails
Producttype | Current transformer |
Nominale isolatiespanning | 1 kV (fase/nulader) |
Algemeen | |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Opklikstroomtransformator |
Stroomtransformator | |
nominaal vermogen | 1,25 VA |
2,5 VA | |
3,75 VA | |
5 VA | |
7,5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
20 VA | |
30 VA | |
thermische nominale kortsluitstroom | Ith = 60 * In |
thermische nominale continustroom | Id = 1,2 * In |
Nominale stootstroom | Idyn = 2,5 * Ith |
nominale frequentie fn | 50 Hz |
60 Hz | |
primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 150 A AC | |
0 A AC ... 200 A AC | |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
0 A AC ... 1250 A AC | |
0 A AC ... 1500 A AC | |
ijkbaar | nee |
omvormertype | Opklikstroomtransformator |
Signaal | |
Benaming | stroomuitgang |
secundaire nominale stroom Isn | 1 A AC (typeafhankelijk) |
5 A AC (typeafhankelijk) | |
begrenzingsfactor overstroom | FS 5 |
Nauwkeurigheidsklasse | 0,5 (typeafhankelijk) |
1 (typeafhankelijk) |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 1 mm² ... 2,5 mm² (Secundaire klemmen) |
Aderdoorsnede soepel | 1 mm² ... 2,5 mm² (Secundaire klemmen) |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Aderdoorsnede soepel | 2x 2,5 mm² ... 4 mm² (Secundaire klemmen) |
Artikelafmetingen | |
Breedte | 30 mm |
Hoogte | 108 mm |
diepte | 85 mm |
Artikelafmetingen bij alternatieve montage | |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 108 mm |
diepte | 30 mm |
Koperrail | |
Breedte | 50 mm |
Hoogte | 12 mm |
Koperrail 2 | |
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 10 mm |
Ronde geleider | |
Diameter | 42 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal behuizing | PA 6.6 |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 40 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 40 °C |
hoogtepositie | ≤ 1000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | Gebruik alleen binnenhuis, geen condens |
isolatiemateriaalklasse | E |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
UKCA | |
Certificaat | UKCA-conform |
UL, VS / Canada | |
Codering | XODW8.E323953 |
normen / bepalingen | EN 61869 |
Artikelnummer | 2907416 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | CMMA11 |
Productcode | CMMA11 |
Cataloguspagina | Pagina 214 (C-5-2019) |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 375,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 392 g |
Douanetariefnummer | 85043129 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar