De Solarline-stringboxen worden zowel in compacte dakinstallaties als in grote vrijstaande installaties toegepast. De hoofdtaken van de stringbox zijn de overspanningsbeveiliging van het PV-systemen, evt. het bundelen van strings en het doorlussen van de veiligheidspotentiaalvereffeningskabel naar de plaatselijke potentiaalvereffening.
Meer functies zijn optioneel en zijn afhankelijk van de uitrusting.
Voorbeelden voor optionele functies zijn de beveiliging van de strings door string-zekeringen evenals het vrijschakelen van de strings via de DC-lastscheidingsschakelaar of de DC-brandweerschakelaar.
Alle functies van de stringbox kunt u uit zijn artikelbeschrijving afleiden (zie de typeomschrijving in de verpakkingsbijlage van de stringbox, die u kunt downloaden in het gedeelte "Downloads").
SOL-SC-24ST-1-15F-00000131
-
Stringbox
1118973
Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1500 V DC voor de aansluiting van max. 24 strings. Aan beide zijden voorzien van beveiliging via zekeringhouder en DC-vrijschakeling. Kabelinvoer via meervoudige kabelwartels. Inclusief 15 A-zekeringen.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Normconforme schakel- en verdeelinrichtingen dankzij het aanhouden van DIN EN 61439
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten
Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Groot aanbod met uit voorraad leverbare stringboxen
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen