UPCV3K 4-G-7,62 RD - Aansluitklem
3070440

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 20 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroef- / connectoraansluiting, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: rood

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Steekcompatibel met de PC 4- en PC 5-connectorfamilie
Lostrilveilige verbinding door rijgbare flensklemmen (-F)
Voor montage op de NS 35/...- en NS 15...-montagerail volgens EN 60715 - of bij de UPCV3K 4-G-7,62 - voor montage op de NS 35/...- resp. NS 32-montagerail
UPCV3K biedt per aansluitplaats drie stekeraansluitingen