ST 2,5-4L/2P-Z - Meeretageklem
3041998

Meeretageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 6, aansluitmethode: veerdruk- / connectoraansluiting, doorsnede: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Codeerbaar bij elke aansluiting
Bouwbreedte slechts 5,2 mm
Vier aansluitniveaus