De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

MCR-VAC-UI-O-DC - Spanningsmeetwaardeomvormer
2811103

MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor wisselspanningen van 0...20 V AC tot 0...440 V AC, uitgangssignaal: 0...10 V/0(4)...20 mA

Productdetails








Uw voordelen

Opvolgapparaat MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 met 8 meetbereiken van 0 V ... 20 V AC tot 0 V ... 660 V AC, uitgangssignalen: 0 V ... 10 V / 0 (4) mA ... 20 mA
Instelbare spanningsbereiken
Bidirectionele uitgangssignalen
3-weg-scheiding
ZERO/SPAN-instelling ±20 %
Voor het parametreren van de meetwaarden is geen gereedschap nodig
Teach-in-configuratie van het meetwaardebereik