PI-EX-THC-I
-
Signaalconverter
2835079
Ex i-thermo-element en mV-ingang: zet signalen van in de Ex-omgeving geïnstalleerde thermo-elementen en mV-signalen om om en transporteert een 4-20 mA-signaal naar een belasting in een veilige omgeving. Vrij programmeerbaar. Galvanische 3-weg-scheiding. Klantspecifieke configuratie.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
bestelinformatie: | Het elektronicamoduul wordt in een basisklem gestoken. |
Producttype | Temperature transmitter |
toepassing | temperatuur |
aantal kanalen | 1 |
koudelasfout typ. | 1,5 °C |
Temperatuurcoëfficiënt typ. | ± 0,003 % (van de ingangswaarde/°C) |
Overdrachtsfout maximaal | < 0,12 % (van de eindwaarde 20 mA, bij 20 °C, -75 mV ... 75 mV ingangsbereik) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
galvanische scheiding | 250 V |
Potentiaalscheiding ingang/voeding | |
galvanische scheiding | 250 V |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 35 V DC |
stroomopname maximaal | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
Vermogensdissipatie | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
meten | |
beschrijving van de ingang | intrinsiekveilig |
configureerbaar/programmeerbaar | vrij programmeerbaar, geconfigureerd |
toepasbare sensortypen (TC) | J, K, T, E, R, S, B, N |
: | -210 °C ... 1200 °C |
-200 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-226 °C ... 1000 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
500 °C ... 1820 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
lineair mV-signaalbereik | -75 mV ... 75 mV (minimaal meetbereik 3 mV) |
meetnauwkeurigheid | ± 15 μV resp. ± 0,05 % van de ingangswaarde, wanneer deze waarde groter is, bij 20 °C |
Signaal | |
beschrijving van de uitgang | stroomuitgang |
uitgangssignaal stroom | 4 mA ... 20 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω |
gedrag bij sensorfout | upscale, downscale of uit, led knippert |
meetnauwkeurigheid | ±11 μA |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Veiligheidstechnische gegevens | |
max. uitgangsspanning Uo | 1,1 V |
max. uitgangsstroom Io | 4 mA |
max. uitgangsvermogen Po | 1 mW |
max. veiligheidstechnische spanning Um | 250 V AC |
IIB: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 178,4 mH / 500 µF |
IIC: max. externe inductiviteit Lo / max. externe capaciteit Co | 48,7 mH / 22 µF |
statusindicatie | groene led voor voeding, knippert bij sensorfout |
Maatschets |
|
Breedte | 12,4 mm |
Hoogte | 145 mm |
diepte | 147 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT en polyamide PA onversterkt |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL, VS / Canada | |
Codering | cULus |
Artikelnummer | 2835079 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | DK1XXX |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 98 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 80 g |
Land van herkomst | GB |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar