SAC-5P-10,0-600/M12FR HD - Sensor-/actorkabel
1404056

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 10 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur