UL Listed
Toelatings-ID: E221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sensor-/actorkabel, 12-polig, PVC, zwart RAL 9005, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |