De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO - Sensor-/actorkabel
1435153

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 1,5 m

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel