De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... - Sensor-/actorkabel
1400890

Sensor-/actorkabel, 3-polig, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 1 led, op Ventielsteker CI (9,4 mm), met 1 led, Schakeling: Varistor, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten