SAC-5P-M12MS/ 7,5-811/M12FS
-
Sensor-/actorkabel
1104131
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, lasparelbestendig, oranje RAL 2003, connector recht M12, polarisatie: A, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 7,5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 5 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 7,5 m |
PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelbestendig, oranje [811] | |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelbestendig, oranje [811] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 5x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,55 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 6,90 mm ±0,1 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart, grijs |
compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
max. aderweerstand | ca. 57 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 3000 V (Spark test) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 35 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 69 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s², Omgevingstemperatuur: ≤ 60 °C |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens UL FT-2 |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
Bijzondere eigenschappen | mantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesiearm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
siliconen- en cadmiumvrij | |
vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
≤ 60 °C (kabel, kabelrupstoepassingen) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 |
Artikelnummer | 1104131 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CDA |
Productcode | AF1CDA |
GTIN | 4055626970257 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 430,675 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 430,675 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar