SAC-5P-M12MS/ 2,0-927/M12FS VA
-
Sensor-/actorkabel
1402947
Kabel 5-polig, PVC zwart afgeschermd, afgeschermde rechte steker M12, A-gepolariseerd, op afgeschermde rechte bus M12, A-gepolariseerd met VA-rand, lengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
aantal polen | 5 |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC |
kabellengte | 2 m |
CANopen®/DeviceNet™, PVC, zwart [927] | |
Kabelgewicht | 83 kg/km |
UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | CANopen®/DeviceNet™, PVC, zwart [927] |
signaal-looptijd | 4,46 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 44x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderopbouw voedingsspanning | 44x 0,10 mm |
AWG voedingsspanning | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,34 mm² (signaalader) |
2x 0,34 mm² (voedingsspanning) | |
1x 0,38 mm² (extra litze) | |
aderdiameter inclusief isolatie | 2,55 mm (signaalader) |
1,37 mm (voedingsspanning) | |
kabelbuitendiameter | 8,30 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | geschuimd PP (signaalader) |
PVC (voedingsspanning) | |
afzonderlijke ader, kleur | rood-zwart, blauw-wit |
wanddikte isolatie | ≥ 0,30 mm (aderisolatie voeding) |
wanddikte buitenmantel | ≥ 1,00 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 2 aderparen met vulelementen, rond een extra litze in het midden tot kern getwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 56 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
Impedantie | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
bedrijfscapaciteit | ca. 39,8 nF (signaalader, ader-ader) |
≤ 4000 pF (signaalader, ader-afscherming) | |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 34 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 67 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 1581, paragraaf 1061 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
Artikelnummer | 1402947 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CDD |
Productcode | AF1CDD |
GTIN | 4046356637657 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 220 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 202,1 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar