SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS BK OL
-
Sensor-/actorkabel
1409687
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M8, polarisatie: A, kabellengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M8 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 5 m |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,05 mm |
kabelbuitendiameter | 4,40 mm ±0,15 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
max. aderweerstand | max. 79 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning | ≥ 3000 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
oliebestendigheid | EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1409687 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1BCA |
GTIN | 4046356872515 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 148,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 148,5 g |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar