SAC-3P-10,0-500/A-1L-Z SO
-
Sensor-/actorkabel
1403536
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PVC, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, polarisatie: A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 10 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabels met ventielsteker |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | TPU |
materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
materiaal contactoppervlak | Sn |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V AC |
24 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | 1 led |
statusindicatie aanwezig | ja |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Ventielsteker A |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
materiaal | CuSn (contact) |
Sn (contactoppervlak) | |
PA 6.6 (Contactblok) | |
TPU (Behuizing) | |
beveiligingsschakeling | Z-diode |
kabellengte | 10 m |
PVC, grijs [500] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 39,2 kg/km |
aantal polen | 3 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PVC, grijs [500] |
Adersoort | Ronde kabel |
aderopbouw signaalleiding | 16x 0,20 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
compleet getwist | aders in lagen getwist |
max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | tenminste 20 MΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 1200 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 24 mm |
vlambestendigheid | DIN EN 50265-2-1 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1403536 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Productcode | AF1DAA |
GTIN | 4046356656948 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 370,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 370,7 g |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar