SACB-4/ 8-L-C NPN SCO
-
verdelerbox
1537103
verdelerbox, toepassing: Standaard, uitgebreide vereisten, aansluitmethode: M12-busconnector Metaal, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 5, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: dubbel, statusindicatie: ja, npn; stamkabelaansluiting: steekbare schroefaansluiting 180°, afscherming: nee
Productdetails
Opmerking bij documentatie | Meer informatie over de gebruikte printconnectoren vindt u in de technische gegevens van het artikel MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
Producttype | verdelerbox |
toepassing | Standaard, uitgebreide vereisten |
aantal polen | 5 |
Aantal steekplAatsen | 4 |
polarisatie | A |
led | ja |
Lokale diagnose | |
bewaakte functie | voedingsspanning per moduul |
optische weergave | led groen |
bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
lokale diagnose | voedingsspanning per moduul led groen |
statusindicatie I/O led geel | |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom totaal | 10 A |
2x 8 A (bij galvanische scheiding) | |
stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
Aderaansluiting | |
aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
aansluitdoorsnede Signaalleiding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede Voeding flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aansluitdoorsnede AWG Signaalleiding flexibel | 26 ... 16 |
aansluitdoorsnede AWG Voeding flexibel | 26 ... 16 |
Striplengte Signaalleiding | 7 mm |
striplengte van de mantel | 50 mm (stamkabel) |
Aandraaimoment-dekselbouten | 0,35 Nm |
Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
Aandraaimoment montageschroef voor kastbevestiging | 0,5 Nm |
Aandraaimoment wartelmoer | 2,5 Nm |
Aansluitingen | |
steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
Breedte | 58 mm |
Hoogte | 45 mm |
lengte | 117 mm |
materiaal Schroefdraadhuls | Zinkspuitgietwerk |
materiaal behuizing | PBT |
materiaal Gietmassa | PUR |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting O-ring | NBR |
materiaal contact | Cu-legering |
materiaal contactoppervlak | verguld |
materiaal contactblok | PA |
materiaal contact stamkabelzijde | Cu-legering |
materiaal contactblok stamkabelzijde | PA 6.6 V0 |
materiaal contactoppervlak stamkabelzijde | verguld |
kabelbuitendiameter | 7 mm ... 12 mm |
Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 80 °C |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1537103 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF3CCD |
Productcode | AF3CCD |
GTIN | 4046356073783 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 262,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 170,98 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Stamkabelrol 1503357
-
PROT-MS SCO - Borgschroef 1553129
-
UC-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Inklikschildjes 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Inklikschildjes 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Inklikschildjes 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Inklikschildjes 0801576
-
UTA 107 - Montagerailadapter 2853983
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Schroevendraaier 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier 1212315
-
TSD-M 3NM - Momentschroevendraaier 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Gereedschap 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schroevendraaierbit 1212607
-
SF-M BH - Schroevendraaier 1212070
Uw voordelen
Veilig in het veld dankzij gegoten behuizingen en hoge beschermklassen
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Ruimte besparen: verdelerbox met dubbele bezetting voor twee sensoren op één steekplaats
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibel: verdelerbox met aansluitkap voor confectionering ter plaatse
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar