WIL-ID-S is een installatiegereed opgebouwde schakelkastoplossing. WIL-ID-S maakt deel uit van het ijsdetectiesysteem ID-S en neemt daar alle bewakingstaken en analyses op zich. Het ijsdetectiesysteem bestaat uit de sensoren ID-S-S, de draadloze ontvanger ID-S-RT en de analyser WIL-ID-S. WIL-ID-S is via een webbrowser te parametreren en via Modbus/TCP en PROFINET direct in de installatie te integreren. Via relais is ook een potentiaalvrije signalering mogelijk.
WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-3
-
Schakel- en verdeelinrichting
1072302
Sensorondersteunde analyser, component van het ijsdetectiesysteem ID-S, met 3 sensoren ID-S-S 868, communicatie via de 868-MHz-frequentieband, Modbus/TCP en PROFINET
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Parametrering via webbrowser
Eenvoudige integratie in bestaande installaties