De schakel- en verdeelinrichting van Phoenix Contact bevat een PLCnext Control die door middel van een basisapplicatie met een licentie moet worden uitgebreid tot een energiecentraleregelaar conform VDE-AR-N 4110:2018 (en 4120:2018) in combinatie met de FGW TR8 Rev.09 voor type 1- en type 2-installaties. De licenties voor de basisapplicatie zijn beschikbaar in de PLCnext Store.
De PLCnext component in de basisapplicatie voldoet aan de volgende vereisten:
Effectieve vermogensregeling
• Setpointinstelling door de netwerkbeheerders en derden
• P(f)-karakteristiek (alleen Type 2-installaties)
Blindvermogensregeling
• cos(φ)
• Blindvermogensregeling met spanningsbegrenzingsfunctie
• Q(U)-karakteristiek
• Q(P)-karakteristiek
Overige
• Blindvermogen-prioriterende werking
• Regelaaroverbrugging (slave-modus)
• Bewaking van de spanningsomstandigheden aan het netaansluitpunt (NAP) voor het bijschakelen van de energievoorzieningseenheid (EZE) na de activering van een zekering aan de EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
• Meervoudige instantiëring van de PLCnext componenten voor de onafhankelijke regeling van meerdere EZE-types mogelijk, bijv. installatiedeel 1: PV, installatiedeel 2: WKKC, enz.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
De interfacekoppeling (energieleverancier, producent, energiemeetmodulen en opwekkingseenheden alsmede portaalverbinding, enz.) dient projectspecifiek door de gebruiker te worden geïmplementeerd.
Voor energiecentrale-regelaar-functie is een licentie nodig. De benodigde licentie is afhankelijk van het maximaal mogelijke installatievermogen. De volgende licenties zijn beschikbaar:
• Power Control Unit - 250 kW (voor een totaal vermogen tot 250 kW)
• Power Control Unit - 1 MW (voor een totaal vermogen tot 1 MW)
• Power Control Unit - 5 MW (voor een totaal vermogen tot 5 MW)
• Power Control Unit - 10 MW (voor een totaal vermogen tot 10 MW)
• Power Control Unit - 50 MW (voor een totaal vermogen tot 50 MW)
• Power Control Unit - UNLIMITED (geen begrenzing van het totaal vermogen)
Deze licenties kunt u kopen en downloaden in de PLCnext Store (zie voor de links het tabblad "Downloads").
SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0
-
Schakel- en verdeelinrichting
1160749
Schakelkastoplossing met een PLCnext Control. Voorbereid voor een klantspecifieke energiecentrale-regelaarapplicatie. Basis voor het energiemanagement van energiecentrales die het midden- en hoogspanningsnet voeden.
Productdetails
Uw voordelen
Ondersteuning van hogere programmeertalen
Individueel uit te breiden dankzij open interfaces
Netbeheerder-specifieke regeling van energiecentrales
Stabilisatie van de lokale elektriciteitsnetten