PR2-RSC3-LDP-24DC/2X21
-
Relaismodule
2834643
Voorgemonteerd relaismoduul met schroefaansluiting, bestaande uit: relaissokkel, industrieel relais met geïntegreerde led, vrijloopdiode, vergrendelbare knop voor handbediening en bevestigingsbeugel, ingangsspanning: 24 V DC, 2 wisselcontacten, 10 A
Productdetails
Uw voordelen
Bij de DC-typen is een vrijloopdiode in het relais geïntegreerd
Relais met vergrendelbare handbediening en status-led
Logische contactvolgorde door relaissokkel met 1/3 etages
Mechanische schakelstandindicatie
Uitvoeringen met 4 wisselcontacten met meerlaags hardvergulde contacten