PLC-RSP- 24UC/21AU/RW
-
Relaismodule
2987024
PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met veerdrukaansluiting en steekbaar miniatuurrelais met meerlaagsgoudcontact, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurklasse TX: -40 °C tot +70 °C, 1 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V DC
Productdetails
Producttype | Relaismoduul |
Productfamilie | PLC-INTERFACE |
toepassing | Spoorwegtoepassingen |
inbouwpositie | aan de voertuigkast gemonteerd |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
Onderhoudsstatus gegevens | |
datum laatste dataonderhoud | 03.07.2025 |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,22 W |
Testspanning (Wikkeling/contact) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min, wikkeling/contact) |
Nominale isolatiespanning | 250 V AC |
test-stootspanning | 6 kV |
Spoelzijde | |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 16,8 V DC ... 30 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,7 ... 1,25 |
Schakelgedrag van de aandrijving | monostabiel |
typische ingangsstroom bij UN | 9 mA |
aanspreektijd typ. | 4 ms |
afvaltijd typ. | 4 ms |
spoelspanning | 12 V DC |
beveiligingsschakeling | bruggelijkrichter; bruggelijkrichter |
Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
overspanningsbeveiliging | |
RCZ-filter | |
Elektronica met een breed ingangsbereik | |
bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgSnO, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 30 V AC |
36 V DC | |
schakelspanning minimaal | 100 mV (bij 10 mA) |
Continue grensstroom | 50 mA |
inschakelstroom maximaal | 50 mA |
schakelstroom minimaal | 1 mA (bij 24 V) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
schakelvermogen | 1 A (24 V (DC13)) |
0,2 A (110 V (DC13)) | |
0,1 A (220 V (DC13)) | |
3 A (24 V (AC15)) | |
3 A (120 V (AC15)) | |
3 A (230 V (AC 15)) | |
schakelen: bij beschadigde goudlaag | |
Opmerking | de volgende waarden gelden bij beschadigde goudlaag |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC (indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst) |
schakelspanning minimaal | 12 V AC/DC |
Continue grensstroom | 6 A |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 140 W (bij 24 V DC) |
20 W (bij 48 V DC) | |
18 W (bij 60 V DC) | |
23 W (bij 110 V DC) | |
40 W (bij 220 V DC) | |
1500 VA (bij 250 V AC) | |
schakelvermogen | 2 A (bij 24 V, DC13) |
0,2 A (bij 110 V, DC13) | |
0,1 A (bij 220 V, DC13) | |
3 A (bij 24 V, AC15) | |
3 A (bij 120 V, AC15) | |
3 A (bij 230 V, AC15) |
Spoelzijde | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Contactzijde | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 80 mm |
diepte | 94 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (relais) | RT III (Relais) |
beschermklasse (Relaissokkel) | IP20 (Relaissokkel) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
normen / bepalingen | EN 50155 (VDE 0115 deel 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2987024 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DK622B |
GTIN | 4046356155151 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 33,24 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 32,37 g |
Land van herkomst | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Zackband 5060935
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
REL-MR- 12DC/21AU - Enkel relais 2961163
Uw voordelen
Optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Gecertificeerd overeenkomstig EN 50155
Tril- en schokbestendig overeenkomstig EN 50155
Ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN (kortstondig 1,4 x UN)
Temperatuurbereik: -40 °C ... + 70 °C (kortstondig 85 °C)
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar