PLC-RSP- 24DC/21-21 - Relaismodule
2912507

PLC-INTERFACE, bestaande uit basisklem PLC-BSP.../21 met veerdrukaansluiting en steekbaar miniatuurrelais met vermogenscontact, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 2 wisselcontact, ingangsspanning: 24 V DC

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Smalle bouwvorm
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
RT-III afgedichte relais
Veilige scheiding tussen spoel- en contactzijde
Functionele insteekbruggen
Geïntegreerde ingangs- en ontstoorbeveiliging