IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - Relaismodule
2910153

Relaismodule voor VIP I/O-marshalling-basiselementen. Voor het schakelen van 24 V DC-belastingen tot max. 3 A. Geïntegreerde zekering en zekeringsuitvalindicatie. Maak- of verbreekcontact kan worden gebruikt.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Uitgangs-zekeringsuitvalindicatie
Activiteitweergave voor relaisspoel
Tweetraps vrijgave staat spanningscontrole toe door met veldstoom bediende apparaten
Kanaal voor toebehorenmarkering
Vervangbare zekering van het bouwtype TE5
Optie voor het intern rangeren (24 V) van aangesloten veldapparaten
Geïntegreerde synchronisatie reduceert mogelijke fouten van de gebruiker tijdens de vervanging
Relais met 1 wisselcontact met selecteerbaar arbeids- of rustcontact