FTRV 8 /WHRD-COL
-
Rangeerverdeler
3001887
Rangeerverdeler, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 8 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs
Productdetails
Producttype | Rangeerverbinder |
aantal polen | 2 |
Aantal Aansluitingen | 32 |
Aantal rijen | 8 |
potentialen | 8 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
test-stootspanning | 6 kV |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,56 W |
Aantal aansluitingen per etage | 4 |
nominale doorsnede | 1,5 mm² |
1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage | |
Striplengte | 8 mm ... 10 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Nominale stroom | 8 A |
belastingsstroom maximaal | 8 A (bij een aderdoorsnede van 1,5 mm²) |
nominale spanning | 250 V |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
Aderdoorsnede massief | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede massief [AWG] | 20 ... 12 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 14 (omgezet naar IEC) |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Breedte | 8,3 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Isolatiemateriaal | PA |
Mechanische gegevens | |
open zijwand | Ja |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 85 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
montagetechniek | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 3001887 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | BE6211 |
Productcode | BE6211 |
GTIN | 4055626038452 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 36,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 36,6 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CDC-PTRV - Bevestigingsbeugel 3270167
-
PT-IL - Montagemateriaal 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
ST-BW 0 - Bedieningsgereedschap 1200135
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Zackband 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Zackband 8191573
-
D-PTRV 8 WH - Afsluitplaat 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Afsluitplaat 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Afsluitplaat 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Afsluitplaat 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Afsluitplaat 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Afsluitplaat 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Afsluitplaat 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Afsluitplaat 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Afsluitplaat 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Afsluitplaat 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Afsluitplaat 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Afsluitplaat 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Afsluitplaat 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Afsluitplaat 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Afsluitplaat 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Afsluitplaat 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Afsluitplaat 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Afsluitplaat 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Afsluitplaat 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Afsluitplaat 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
Uw voordelen
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Gekleurde configuratie overeenkomstig VVDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 of onbeperkt mogelijk
De 2,3 mm-testaftakking maakt testen met standaard teststiften mogelijk tussen de aders
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar