SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Printklem
1071209

Printplaatklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning (III/2): 320 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 9, artikelfamilie: SPTA 1,5/..-THR, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: THR-solderen / golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 72 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces