De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SPT-THR 2,5/ 6-H-5,0 P26 - Printklem
1135299

Printplaatklem, nominale stroom: 32 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 4 mm2, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 6, artikelfamilie: SPT 2,5/..-H-THR, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: THR-solderen / golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: zwart, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2,6 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
Bediening en aderaansluiting vanuit een richting maakt de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk
geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces