VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40042909Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0,75 - 16 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20061129Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |