cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40031691Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |