Printplaatklem, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 200 V, nominale doorsnede: 1 mm2, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 2, aantal polen per rij: 3, artikelfamilie: MKKDS 1, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, kleur: grijs, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, verpakkingsmethode: verpakt in karton