cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20110128Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 | ||
D | ||||
150 V | 6 A | 26 - 18 |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40042258Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0,14 - 0,75 |