ISPC 16/ 2-ST-10,16 - Printconnectoren
1748545

Printconnector, nominale doorsnede: 16 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 76 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Ag, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen: 2, aantal aansluitingen: 2, artikelfamilie: ISPC 16/..-ST, rastermaat: 10,16 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 16, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
geïnverteerde connector met stiftcontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of zwevende kabel-kabel-verbindingen