cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19920306Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veldbekabeling | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Fabrieksbekabeling | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40011723Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |