PTSM 0,5/ 6-HHI0-2,5-SMD R44 - Printplaat-basiselementen
1815167

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 6, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, aantal aansluitingen: 6, artikelfamilie: PTSM 0,5/..-HHI-SMD, rastermaat: 2,5 mm, montage: SMD solderen, pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON PTSM, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 44 mm

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
levering in rolverpakking volgens IEC 60286-3 voor automatische montage
Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
extra soldeerankers reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen