Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 30, aantal rijen: 2, aantal polen: 15, aantal aansluitingen: 30, artikelfamilie: DMCV 0,5/..-G1-SMD, rastermaat: 2,54 mm, montage: SMD solderen, pin-lay-out: lineaire pad-geometrie, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 56 mm