Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 0,34 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 5 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Stift, aantal polen: 2, artikelfamilie: DMCV 0,5/..-G1SHL-THR, rastermaat: 2,54 mm, montage: THR-solderen / golfsolderen, stiftlengte [P]: 2 mm, steeksysteem: COMBICON DFMC 0,5 lock & shielded, Elektrische eigenschappen: afgeschermd, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: afgeschermde verbinding, bevestigingsmethode: Lock & Shield, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 24 mm, geschikt voor CAT5