De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

DMC 1,5/ 7-G1F-3,5-LRP20THRR56 - Printplaat-basiselementen
1818559

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 14, aantal rijen: 2, aantal polen: 7, aantal aansluitingen: 14, artikelfamilie: DMC 1,5/..-G1F-THR, rastermaat: 3,5 mm, montage: THR solderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 2 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON DFMC 1,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Lock-and-release-vergrendeling, bevestigingsmethode: lock & release-schroefdraadflens, verpakkingsmethode: rol met een breedte van 56 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
automatische vergrendeling en intuïtieve ontgrendeling door gekleurde lock & release-bedieningshendel
aderaansluiting op meerdere etages maakt een hogere contactdichtheid mogelijk
compacte componentafmetingen voor ruimtekritische toepassingen