ZFKDS 1.5-W-5.08-8
-
Printklem
1700247
Printplaatklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 8, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 8, artikelfamilie: ZFKDS(A) 1,5-W, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 45 °, kleur: groen, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 2
Productdetails
Uw voordelen
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
zonder gereedschap te bedienen door de met kleur geaccentueerde bedieningshendel
de schuine aansluiting maakt rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
door de vergrendeling aan de zijkant is een specifieke samenstelling met uiteenlopende pooltallen mogelijk
dubbele soldeerstiften reduceren de mechanische belasting van de soldeerplaatsen