SMKDSNF 1,5/4-5,08 BK BDSOWH:NZ
-
Printklem
1704506
Printplaatklem, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 1,5 mm2, aantal potentialen: 4, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 4, artikelfamilie: SMKDSNF 1,5, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 325 °, kleur: zwart, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1
Productdetails
Producttype | Printplaatklem |
Productfamilie | SMKDSNF 1,5 |
Productlijn | COMBICON Terminals S |
aantal polen | 4 |
Rastermaat | 5,08 mm |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aantal rijen | 1 |
Aantal potentialen | 4 |
Aantal soldeerpinnen per potentiaal | 1 |
Eigenschappen | |
nominale stroom IN | 12 A |
nominale spanning UN | 400 V |
Nominale spanning (III/3) | 250 V |
teststootspanning (III/3) | 4 kV |
nominale spanning (III/2) | 400 V |
teststootspanning (III/2) | 4 kV |
Nominale spanning (II/2) | 630 V |
teststootspanning (II/2) | 4 kV |
Aansluittechniek | |
bouwvorm | printklemmenblok |
nominale aderdoorsnede | 1,5 mm² |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Schroefaansluiting met kooilifttechniek |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Striplengte | 8 mm |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
montagetechniek | Golfsolderen |
Materiaal - contakt | |
Opmerking | WEEE/RoHS-conform, whisker-vrij volgens IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
materiaal contact | Cu-legering |
Oppervlakte-toestand | galvanisch vertind |
metalen oppervlak aansluiting (coating) | tin (5 - 7 µm Sn) |
metalen oppervlak aansluiting (tussenlaag) | nikkel (2 - 3 µm Ni) |
metalen oppervlak soldeerbereik (coating) | tin (5 - 7 µm Sn) |
metalen oppervlak soldeerbereik (tussenlaag) | nikkel (2 - 3 µm Ni) |
Materiaal - behuizing | |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Isolatiemateriaal | PA |
isolatiemateriaalgroep | I |
CTI volgens IEC 60112 | 600 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidsnummer GWFI volgens EN 60695-2-12 | 850 |
Gloeidraad-ontvlambaarheidstemperatuur GWIT volgens EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatuur van de kogeldruktest volgens EN 60695-10-2 | 125 °C |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor een veilige aderaansluiting moet altijd een gedefinieerd aandraaimoment worden aangehouden. Vooral bij 2- en 3-polige printklemmen kan de individuele soldeerstift per aansluiting deze krachten niet opvangen. Daarom moeten de klemmen bij het aansluiten van aders worden ondersteund (met een hand vasthouden, behuizing ondersteunen). |
Maatschets |
|
Rastermaat | 5,08 mm |
Stiftafmetingen | 0,5 x 1 mm |
testen op beschadiging en losraken van de ader | |
testspecificatie | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
resultaat | Test doorstaan |
trektest | |
testspecificatie | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
aderdoorsnede/adersoort/gewenste waarde trekkracht/werkelijke waarde trekkracht | 0,14 mm² / massief / > 7 N |
0,14 mm² / soepel / > 7 N | |
1,5 mm² / massief / > 40 N | |
1,5 mm² / soepel / > 40 N | |
draaimomenttest | |
testspecificatie | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
Opwarmingstest | |
testspecificatie | DIN EN 60999 (VDE 0609-1):1994-04 |
eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
isolatieweerstand | |
testspecificatie | DIN IEC 60512-2:1994-05 |
isolatieweerstand naast elkaar gemonteerde polen | 1012 Ω |
Lucht- en kruipwegen | | |
testspecificatie | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
isolatiemateriaalgroep | I |
Kruipstroomvastheid (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
nominale isolatiespanning (III/3) | 250 V |
Nominale stootspanning (III/3) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/3) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/3) | 3,2 mm |
nominale isolatiespanning (III/2) | 400 V |
Nominale stootspanning (III/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (III/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (III/2) | 2 mm |
nominale isolatiespanning (II/2) | 630 V |
Nominale stootspanning (II/2) | 4 kV |
minimale waarde van de luchtweg - niet-homogeen veld (II/2) | 3 mm |
minimale waarde van de kruipweg (II/2) | 3,2 mm |
Trillingstest | |
testspecificatie | IEC 60068-2-6:1982 + AMD 2:1985 |
frequentie | 10 - 150 - 10 Hz |
sweep-snelheid | 1 octaaf/min. |
amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Versnelling | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
testduur per as | 2,5 h |
testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
Omgevingsomstandigheden | |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 100 °C (afhankelijk van de stroombelastbaarheids-/deratingcurve) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Artikelnummer | 1704506 |
Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 500 Stuks |
Verkoopcode | AALFHJ |
Productcode | AALFHJ |
GTIN | 4055626091129 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,22 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,22 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Uw voordelen
het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
geringe verwarming door maximale contactkracht
maakt aansluiting van twee aders mogelijk
kleinste bouwvorm voor de betreffende aderdoorsnede
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar