cULus Recognized
Toelatings-ID: File E 60525Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 24 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40054516Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A | 0,2 - 2,5 |