De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

XPC 1,5/15-ST-3,5 BK - Printconnectoren
1464119

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 15, artikelfamilie: XPC 1,5/..-ST, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON MC 1,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Hoog bedieningscomfort dankzij eenvoudige aderaansluiting zonder gereedschap
Snelle aansluiting van alle soorten aders en zelfs zonder adereindhulzen
Veilige bekabeling door akoestische en optische feedback
Snel loskoppelen van de aders door eenvoudig bedienen van de oranje activeringstoets
Steekcompatibel met bestaande basiselementen van het COMBICON-portfolio
snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid

Vaak gestelde vragen


Kan ik de oranje bedieningsknop bedienen om de aders met de hand los te maken?

Ja, dit is mogelijk, maar het is gemakkelijker om de knop in te drukken met de schroevendraaier 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.... Meer bekijken

Ja, dit is mogelijk, maar het is gemakkelijker om de knop in te drukken met de schroevendraaier 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE.

Minder bekijken

Hoe vaak kan ik de ader aansluiten met Push-X?

De 10 schakelcycli die als onderdeel van de standaardnormen zijn getest, worden in de praktijk duidelijk overschreden... Meer bekijken

De 10 schakelcycli die als onderdeel van de standaardnormen zijn getest, worden in de praktijk duidelijk overschreden

Minder bekijken

Met welke artikelen kunnen de connectors worden gecombineerd?

De connector is compatibel met de COMBICON-artikelen (productlijn S) die op het connectorbeeld van de MC 1,5 zijn gebaseerd. De producten die bij de betreffende connector passen zijn onder "Toebehoren" te vinden.


Hoe kan ik voorkomen dat ik identieke connectors door elkaar haal bij het aansluiten?

De polarisatie van het basiselement gebeurt met behulp van geschikte polarisatieprofielen, die te vinden zijn onder "Toebehoren". De codeerlip kan van de connector worden verwijderd.


Hoe kan ik een eenvoudige elektrische test van mijn toepassing uitvoeren?

De XPC heeft een testaftakking aan de bovenkant en het signaal kan eenvoudig worden afgetapt met een meetpunt. Het bijpassende meetpunt is te vinden onder "Toebehoren".... Meer bekijken

De XPC heeft een testaftakking aan de bovenkant en het signaal kan eenvoudig worden afgetapt met een meetpunt. Het bijpassende meetpunt is te vinden onder "Toebehoren".

Minder bekijken

Kan ik ervan uitgaan dat de aansluitruimte betrouwbaar geopend en klaar voor gebruik is?

Ja, het ontwerp en de materialen zijn zo gedefinieerd dat Push-X zelfs na ruw transport onder de gedefinieerde omgevingsomstandigheden kan functioneren. Dit is uitgebreid aangetoond in onze laboratoria. De aansluitruimtes worden in geopende toestand geleverd.


Moet ik de flexibele ader draaien voordat ik hem aansluit?

Draaien is niet absoluut noodzakelijk. Gespleten aders zijn echter niet toegestaan en kunnen weer in vorm worden gebracht door ze licht te draaien.