SPC 4/ 6-ST-6,35 BDWH:PE-BC+ - Printconnectoren
1691175

Printconnector, nominale doorsnede: 4 mm2, kleur: zwart, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 1000 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal rijen: 1, aantal polen: 6, artikelfamilie: SPC 4/..-ST, rastermaat: 6,35 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, vergrendelingshaak: - zonder vergrendelingshaak, steeksysteem: COMBICON PC 4, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting
600 V UL-toelating bij de meest compacte afmetingen

Vaak gestelde vragen


In welke kleur zijn de artikelen verkrijgbaar?

De standaardkleur van dit artikel is zwart. Een groene kleurvariant is in voorbereiding.


Kan ik de connector zonder flens vervangen door een connector met flens?

De connector met top-lock kan op hetzelfde basiselement worden gestoken als de connector zonder flens. Er is geen extra ruimte nodig aan de zijkanten van het basiselement.