cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19931013Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 |
Printconnector, kleur: groen, aantal polen: 3, artikelfamilie: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, rastermaat: 7,62 mm, schroefaanzetvorm: L Lengtesleuf, verpakkingsmethode: verpakt in karton
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 |