De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Perstang
1212774

Crimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rood, blauw, geel), ovale crimp, symmetrisch

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De CRIMPFOX-RCI 6 /... ronden het programma kabelschoencrimptangen naar boven af
De nauwkeurig vervaardigde persprofielen bieden een gelijkblijvende hoge kwaliteit bij de contactbewerking