Aanmelden
Producten
Productoverzicht
Een distributeur vinden
Technologieën
Producten configureren en ontwikkelen
Sample service
Productcompliance
Aansluiten
Aansluitklemmen
Board-to-board-connectoren
Connectoren en kabels
Elektronicabehuizingen
Printklemmen en printconnectoren
Rangeerverdeler
Sensor-/actorbekabeling
Systeembekabelingen voor besturingen
Teststekersysteem
Verdelerblokken
Automatiseren
Cloud Computing
HMI's en IPC's
Industriële communicatie
PLC (besturingen) en I/O
Software
Markeren, monteren en installeren
Adereindhulzen en crimpverbindingen
Gereedschapsautomaten
Handgereedschap
Industrieverlichting en signaaltechniek
Installatie- en montagemateriaal
Klemmenkasten en lege behuizingen
Markeringsmateriaal
Printers
Werknemerassistentiesysteem voor de adervoorbereiding
Schakelen, meten en bewaken
Energiemonitoring
Motor-, machine- en installatiebewaking
Motorstarters en elektronische schakelmodulen
Procesdisplays en veldapparaten
Rangeren van I/O-signalen
Relais en optorelais
Scheidingsversterkers en meetwaardeomvormers
Veiligheidsmodulen en sensoren
Voeden, laden en beveiligen
Apparatenbeveiligingsschakelaars
DC/DC-converters en DC/AC-inverters
EMC-filter
Energieverdeler
Laadtechniek voor de elektromobiliteit
Onderbrekingsvrije voeding (UPS)
Overspanningsbeveiliging
Redundantiemodulen
Veiligheidsrelais voor netbeveiliging
Voedingen
Branches & toepassingen
Overzicht branches & toepassingen
Toepassingsvoorbeelden uit de praktijk
PROCESINDUSTRIE
Procesautomatisering
Marine and offshore
ENERGIE
Energie-overdracht en -verdeling
Energieopslagsystemen
Conventionele energieopwekking
Zonne-energie
Windenergie
PRODUCTIE, APPARATEN- EN INSTALLATIEBOUW
Automobielindustrie
Elektro-installaties en elektronica
Apparaatfabrikanten
Machinebouw
Oplossingen voor de schakelkast
INFRASTRUCTUUR
Spoorwegtoepassingen
Gebouwautomatisering
Smart City
Verkeersinfrastructuur
Watermanagement
ELEKTROMOBILITEIT
Laadinfrastructuur
Elektrische voertuigen
Onderneming
Over ons
Wat ons motiveert
Carrière
Onze locaties wereldwijd
Partners, distributeurs en leveranciers
Nieuws & Events
Nieuws & Events
Nieuwsberichten per maand
Service & Support
Overzicht Service & Support
After Sales Service
Digital Business
Marking Service
Contact
Productcatalogi
Mijn Phoenix Contact
Inloggen/registreren
Winkelwagen
Mijn bestellingen
Mijn offertes en contracten
Mijn productlijst
Mijn productvergelijking
Startpagina
Producten
Patchkabels - VS-RJ45-RJ45-94P/3,0
RJ45-connector, IP20
Patchkabels - VS-RJ45-RJ45-94P/3,0
1405089
Patchkabels, kabellengte: 3 m, aantal polen: 8
Waar is dit artikel te koop?
Productdetails
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
bouwvorm
RJ45, IP20
aantal polen
8
Materiaal
brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Kabel/leiding
kabellengte
3 m
kabelopbouw
aderdiameter inclusief isolatie
1 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1405089
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode
ABNAAR
GTIN
4046356735100
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
158 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
158 g
Douanetariefnummer
85444210
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-9.0
27061801