NBC-R4ACS-R4ACS-PN4/.../... - Patchkabels
1247656

Patchkabels, beschermklasse: IP20, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiaal: PP, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, kabelaansluiting: recht, PROFINET

Productdetails








Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)