NBC-R4ACS/3,0-94F/OE
-
Patchkabels
1113197
Patchkabels, kabellengte: 3 m, aantal polen: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, Ethernet
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
nominale spanning (III/2) | 72 V |
Nominale stroom | 1,5 A |
isolatieweerstand | > 1 TΩ |
overgangsweerstand | < 20 mΩ |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
overdrachtssnelheid | 10 GBit/s |
Mechanische gegevens | |
steekkracht per signaalcontact | 50,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 30 N |
buitenmantel, materiaal | PUR |
materiaal aders | blank koper |
Breedte | 13,8 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
lengte | 44,2 mm |
Aansluiting 1 | |
uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig |
aantal polen | 8 |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbit/s |
steekcycli | ≥ 750 |
Steekkracht | 50 N (per meldcontact) |
Trekkracht | 30 N (per meldcontact) |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn6 |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | PP |
Kleur (Behuizing) | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 3,00 m |
Ethernet 10 Gbit [94F] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet 10 Gbit [94F] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
signaal-looptijd | 5,13 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,04 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
wanddikte buitenmantel | 0,65 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | 47 nF/km |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Trekvastheid | ≤ 100 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 75,3 dB (bij 1 MHz) |
66,3 dB (bij 4 MHz) | |
61,8 dB (bij 8 MHz) | |
60,3 dB (bij 10 MHz) | |
57,2 dB (bij 16 MHz) | |
55,8 dB (bij 20 MHz) | |
54,3 dB (bij 25 MHz) | |
52,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
48,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
45,3 dB (bij 100 MHz) | |
40,8 dB (bij 200 MHz) | |
39,3 dB (bij 250 MHz) | |
38,1 dB (bij 300 MHz) | |
38,1 dB (bij 400 MHz) | |
38,1 dB (bij 500 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 72,3 dB (bij 1 MHz) |
63,3 dB (bij 4 MHz) | |
58,8 dB (bij 8 MHz) | |
57,3 dB (bij 10 MHz) | |
54,2 dB (bij 16 MHz) | |
52,8 dB (bij 20 MHz) | |
51,3 dB (bij 25 MHz) | |
49,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
45,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
42,3 dB (bij 100 MHz) | |
37,8 dB (bij 200 MHz) | |
36,3 dB (bij 250 MHz) | |
35,1 dB (bij 300 MHz) | |
33,3 dB (bij 400 MHz) | |
31,8 dB (bij 500 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 1 MHz) |
23 dB (bij 4 MHz) | |
24,5 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
24,2 dB (bij 25 MHz) | |
23,3 dB (bij 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bij 62,5 MHz) | |
19 dB (bij 100 MHz) | |
16,4 dB (bij 200 MHz) | |
15,6 dB (bij 250 MHz) | |
15,6 dB (bij 300 MHz) | |
15,6 dB (bij 400 MHz) | |
15,6 dB (bij 500 MHz) | |
schermdemping | 3,1 dB (bij 1 MHz) |
5,7 dB (bij 4 MHz) | |
8 dB (bij 8 MHz) | |
8,9 dB (bij 10 MHz) | |
11,2 dB (bij 16 MHz) | |
12,6 dB (bij 20 MHz) | |
14,1 dB (bij 25 MHz) | |
15,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
22,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
28,7 dB (bij 100 MHz) | |
41,4 dB (bij 200 MHz) | |
46,6 dB (bij 250 MHz) | |
51,4 dB (bij 300 MHz) | |
60,1 dB (bij 400 MHz) | |
67,9 dB (bij 500 MHz) | |
≥ 80,00 dB (bij 30 ... 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
normen/bepalingen | IEC 60603-7 |
Artikelnummer | 1113197 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABF |
Productcode | ABNABF |
GTIN | 4063151034955 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 150,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 143,377 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar