NBC-R4ACS/3,0-93C/OE
-
Patchkabels
1112869
Patchkabels, kabellengte: 3 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
sensortype | PROFINET |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
nominale spanning (III/2) | 72 V |
Nominale stroom | 1,75 A |
isolatieweerstand | > 1 TΩ |
overgangsweerstand | < 20 mΩ |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Breedte | 13,8 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
lengte | 45 mm |
Aansluiting 1 | |
uitvoering | RJ45 connector, recht, 4-polig |
aantal polen | 4 |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
steekcycli | ≥ 750 |
Steekkracht | 50 N (per meldcontact) |
Trekkracht | 30 N (per meldcontact) |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn6 |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | PP |
Kleur (Behuizing) | zwart |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
Aansluiting 2 | |
uitvoering | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 3,00 m |
PROFINET-sleepketting CAT5 [93C] | |
Maatschets |
|
Afgeschermd | ja |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Kabeltype | PROFINET-sleepketting CAT5 |
kabeltype (afkorting) | 93C |
Signaalsoort/categorie | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
kabelopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen RAL 6018 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
materiaal aderisolatie | PE |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm |
afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
compleet getwist | stergroepering |
Afscherming | folie met aluminium coating, vlechtwerk van vertind koperdraad |
optische schermafdekking | 85 % |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
kabelisolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 1 ... 100 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 7,5 x D |
aantal buigcycli | 3000000 |
buigradius | 200 mm |
richting van de verplaatsing | 10 m |
snelheid van de verplaatsing | 4 m/s |
Versnelling | 4 m/s² |
Torsiebelasting | ± 30 °/m |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
conform UN ECE-R 118.03 | |
volgens CSA C 22.2 nr. 210-FT1 | |
Overige bestendigheid | UV-bestendig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) |
-40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-connector) |
normen/bepalingen | IEC 60603-7 |
Artikelnummer | 1112869 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABA |
Productcode | ABNABA |
GTIN | 4063151033644 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 209 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 198,846 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Uw voordelen
Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar