PLT-SEC-T3-120-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker Type 3
2905234
Vervangingssteker voor apparaatbeveiliging Type 3 van de productserie PLUGTRAB SEC T3. Nominale spanning: 120 V.
Productdetails
Producttype | Vervangingssteker |
Productfamilie | SEC Family |
Voedingssysteem IEC | TN-S |
TT | |
bouwvorm | connector |
aantal polen | 2 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
IEC-testklasse | III |
T3 | |
EN-type | T3 |
Aansluitmethode | steekbaar |
Maatschets |
|
Breedte | 17,5 mm |
Hoogte | 60,9 mm |
diepte | 44,8 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
CTI-waarde van het materiaal | 600 |
Isolatiemateriaal | PA 6.6-FR 20% GF |
PA 6.6-FR | |
materiaalgroep | I |
materiaal behuizing | PA 6.6-FR 20 % GF |
PA 6.6-FR |
beveiligingscircuits | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
(L+) - (L-) | |
(L+/L-) - PE | |
signaalrichting | 1L-N & N-PE |
nominale spanning UN | 120 V AC (TN-S) |
120 V AC (TT - Alleen in combinatie met RCD) | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximale continue spanning UC | 150 V AC |
150 V DC | |
aardstroom IPE | ≤ 5 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 150 mVA (bij UREF) |
≤ 175 mVA (bij UC) | |
referentiespanning UREF | 132 V AC |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 3 kA |
gecombineerde impuls UOC | 6 kV |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 0,85 kV |
Beveiligingsniveau Up (L-PE) | ≤ 0,95 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 0,95 kV |
TOV-gedrag bij UT (L-N) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-gedrag bij UT (L-PE) | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
240 V AC (120 min / withstand mode) | |
1332 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-gedrag bij UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
kortsluitvastheid ISCCR | 1,5 kA AC |
0,25 kA DC |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
schok (bedrijf) | 30g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 150 Hz / 20 cycli / as / X, Y, Z) |
UL-specificaties | |
maximale continue spanning MCOV | 150 V AC |
150 V DC | |
nominale afleidstootstroom In | 3 kA |
beveiligingscircuits | L-N |
L-G | |
N-G | |
(L+) - (L-) | |
(L+) - G | |
(L-) - G | |
nominale spanning | 120 V DC |
Energieverdelingssysteem | Single phase |
nominale frequentie | 50/60 Hz |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 780 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-G) | 760 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (N-G) | 760 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - (L-) | 780 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - G | 760 V |
gemeten begrenzingsspanning MLV (L-) - G | 760 V |
SPD-type | 4CA |
EN 61643-11 | |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | 2012 |
montagetechniek | op basiselement |
Artikelnummer | 2905234 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | CL14A1 |
GTIN | 4046356939874 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 45 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 43 g |
Land van herkomst | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar