TTC-6P-2X2-24-I-P
-
Overspanningsbeveiligingssteker
1362694
Overspanningsbeveiligingssteker met geïntegreerde statusindicatie op de module voor twee 2-aderig aardpotentiaalvrij gebruikt signaalcircuit. Nominale spanning: 24 V AC/DC
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Efficiënt ruimtegebruik: de smalste steekbare overspanningsbeveiliging voor 4-aderige toepassingen ter wereld
Eenvoudige functiebewaking: ter plaatse of optioneel per afstandsmelding met optische bewaking zonder bijkomende verrichtingen
Onderhoud zonder beïnvloeding van het signaal: vervanging van de overspanningsbeveiligingsmodule zonder beïnvloeding van het meetsignaal
Flexibele keuze: aansluiting met Push-in of schroef