VAL-MS 350/20/3+1
-
Overspanningsbeveiligingsmodule Type 2
2803548
Overspanningsbeveiliging voor 5-draads voedingssystemen (L1, L2, L3, N, PE), bestaande uit basiselement en beveiligingssteker, voor montage op NS 35
Productdetails
Producttype | Overspanningsbeveiliging |
Productfamilie | VALVETRAB MS |
IEC-testklasse | II |
T2 | |
EN-type | T2 |
bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
aantal polen | 4 |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 230 V AC (400 V AC) |
400 V AC | |
230 V AC |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
schroefdraad | M5 |
min. aandraaimoment | 4,5 Nm |
Striplengte | 16 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 25 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 35 mm² |
Maatschets |
|
Breedte | 71,2 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 65,5 mm |
Deeleenheid | 4 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT/PA |
signaalrichting | 3L-N & N-PE |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximale continue spanning UC | 350 V AC |
max. continue spanning UC (L-N) | 350 V AC |
max. continue spanning UC (N-PE) | 260 V AC |
aardstroom IPE | ≤ 3 µA |
standby vermogensopname PC | ≤ 360 mVA |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 30 kA (alle kanalen) |
10 kA (per kanaal) | |
Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 20 kA (per kanaal L-N) |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-N) | 60 kA (alle kanalen) |
20 kA (per kanaal) | |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (N-PE) | 30 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,4 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gL/gG) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
normen/bepalingen | IEC 61643-1 |
Opmerking | 2005 |
normen/bepalingen | EN 61643-11/A11 |
Opmerking | 2007 |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Artikelnummer | 2803548 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | CL1323 |
GTIN | 4046356301916 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 366,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 366,7 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/4-12 - Doorverbindingsbrug 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Doorverbindingsbrug 2818355
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar