PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD
-
Overspanningsbeveiligingsmoduul, set
2801604
Overspanningsbeveiliging in IP65-behuizing voor de AC- en DC-zijde van een omzetter voor 4-strings fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC, DC-aansluiting via SUNCLIX-stiftconnector/-busconnector, AC-aansluiting via QUICKON-moer.
Productdetails
IEC-testklasse | PV T1 |
PV T2 | |
bouwvorm | installatiebehuizing |
melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
inbegrepen in de set | 1774674 PV-CF-S 2,5-6 (+) |
1774687 PV-CM-S 2,5-6 (-) | |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | II |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning UN | 230 V AC (TT- of TNS-net) |
Weergave / afstandsmelding | |
Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
schakelfunctie | wisselcontact 1-polig |
max. bedrijfsspanning Umax AC | 250 V AC |
max. bedrijfsspanning Umax DC | 125 V DC |
max. bedrijfsstroom Imax | 1 A AC (inductief) |
1 A AC (ohms) | |
30 mA DC (inductief) | |
200 mA DC (ohms) |
defectmeldcontact | |
Aansluitmethode | MC 1,5/3 |
schroefdraad | M2 |
min. aandraaimoment | 0,25 Nm |
Striplengte | 7 mm |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² |
Min. aderdoorsnede massief | 0,14 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 1,5 mm² |
Breedte | 377 mm |
Hoogte | 200 mm |
diepte | 122 mm |
Deeleenheid | 17 TE |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 (Gehäuse / Deckel) |
V0 (Steckverbinder) | |
materiaal eindplaat | polycarbonaat, transparant |
materiaal behuizing | polycarbonaat, glasvezelversterkt |
materiaal connector | PA |
signaalrichting | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
3L-N & N-PE | |
nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
max. continue spanning UC (L-N) | 350 V AC (AC-deel) |
max. continue spanning UC (N-PE) | 264 V AC (AC-deel) |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA (AC) |
≤ 20 µA (DC) | |
standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA (DC) |
≤ 3,5 mW (AC) | |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
20 kA (AC) | |
nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (L-N) | 20 kA (AC) |
60 kA (alle kanalen) | |
Nominale afleidstootstroom In (8/20) μs (N-PE) | 20 kA (AC) |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA (DC) |
40 kA (AC) | |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (L-N) | 120 kA (alle kanalen) |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA |
Volgstroom-afschakelvermogen Ifi (N-PE) | 100 A |
beveiligingsniveau Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Beveiligingsniveau Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
beveiligingsniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
beveiligingsniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns (DC) |
aanspreektijd tA (L-N) | ≤ 25 ns |
aanspreektijd tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
aanspreektijd tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 40 A (gL/gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gL/gG) |
Beveiligingsschakeling PV wisselspanningszijde (AC) | |
nominale spanning Ue | 230 V AC (400 V AC) |
nominale frequentie fn | 50 Hz (60 Hz) |
nominale spanning Un | 230 V AC (400 V AC, TT- of TNS-net) |
nominale stoothoudspanning Uimp | 4 kV |
nominale stroom IN | 13,1 A AC |
beveiligingsschakeling gelijkspanningszijde (DC) | |
nominale stoothoudspanning Uimp | 8 kV |
kortsluitstroom ISCSTC | 4x 8,5 A (per string) |
nullastspanning UOCSTC | 830 V DC (solargenerator) |
maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA (DC) |
40 kA (AC) | |
aanspreektijd tA | ≤ 25 ns (DC) |
max. aanbevolen voorzekering | DC, niet noodzakelijk |
Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 40 A (gL/gG) |
Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A (gL/gG) |
nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA (DC) |
20 kA (AC) | |
aardstroom IPE | ≤ 1 µA (AC) |
≤ 20 µA (DC) | |
beveiligingsniveau Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
beveiligingsniveau Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
standby vermogensopname PC | ≤ 25 mVA (DC) |
≤ 3,5 mW (AC) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP65 | |
slagvastheid | IK08 |
omgevingsomstandigheden | A, B |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
Lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN 50539-11 / DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
normen/bepalingen | IEC 61439-2 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 61439-2 |
Opmerking | 2011 |
normen/bepalingen | EN 50539-11 |
Opmerking | overspanningsbeveiliging DC |
normen/bepalingen | EN 61643-11 |
Opmerking | overspanningsbeveiliging AC |
montagetechniek | opbouw/wandmontage |
Artikelnummer | 2801604 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Productcode | DTHAAA |
GTIN | 4046356872638 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 4.780 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 4.780 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar